ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

通常単価(税別)
6,0285,229
税込単価
6,6315,752
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が...

詳細を確認

型番:

GP-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP-125の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)
125
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7.5
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4920350320220
トラスココード
360-8964
最高使用回転数(rpm)
12200
付属リング穴径(mm)
20
重量(g)
160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GP-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0285,229
( 5,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
・低価格でありながら高性能でシャープな切れ味が持続します。
・安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
【用途】
・コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプの型番GP-125のページです。 型番GP-125に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)
ダイヤモンドカッター コンクリート用 マルチレイヤープラスAGFC
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,02810,4872,800 -20,898 -6,506 -7,000 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / 石材-コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)125105----
刃厚(mm)221---
内径(mm)20102030.5--
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング