17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

通常単価(税別)
6,1938,783特別価格
税込単価
6,8129,661特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・SDシリーズの安価商品です。深切り・直進性・切断面の仕上がりがきれいなタイプです。・側面チッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

付属リング

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
105
1.8
20
4936091006408
254-5462
14500
15
167
10
1個
125
2
22
4936091006415
254-5471
12200
20
226
10
1個
150
2.2
22
4936091006422
254-5489
10100
20
360
10
1個
180
2.2
25.4
4936091006439
254-5497
8400
20・22
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1934,498
( 4,948 )
1日目
6,4366,018
( 6,620 )
1日目
7,7967,148
( 7,863 )
1日目
8,783
( 9,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SDシリーズの安価商品です。深切り・直進性・切断面の仕上がりがきれいなタイプです。
・側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)
ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)
三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント
ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)
三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)
メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
通常価格6,193-9,842 -11,92718,960 -6,51941,163
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目9日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
乾式/湿式乾式乾式乾式湿式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)688762
ホイールタイプウェーブタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプ--
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング