ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

通常単価(税別)
30,522
税込単価
33,574
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品をさらに性能アップし、かつ、ハイコストパフォーマンスを追求しました。・SL255A以上...

詳細を確認

型番:

SL355A30.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL355A30.5の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材
外径(mm)
355
刃厚(mm)
3.2
内径(mm)
30.5
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4963202079754
トラスココード
372-6070
付属リング穴径(mm)
25.4・22・20
重量(g)
2030
最高使用回転数(rpm)
5400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL355A30.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,522
( 33,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品をさらに性能アップし、かつ、ハイコストパフォーマンスを追求しました。
・SL255A以上は消音基板を採用しています。
・「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追求しました。
【用途】
・硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)の型番SL355A30.5のページです。 型番SL355A30.5に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスノリタケノリタケ
通常価格30,52221,582 -24,251 -8,42614,48312,023
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)355108105105102102
刃厚(mm)3.210101.81820
内径(mm)30.52020202020
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング