17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ドリル用 塩ビ管内径カッターセット(13点セット)

通常単価(税別)
21,12921,554
税込単価
23,24223,709
通常出荷日:1日目

塩ビ管を内側から切る為に必要な塩ビ管内径カッターセットです。【特長】・専用ケースで持ち運びに便利で 紛...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塩ビ管内径カッターセットの詳細

塩ビ管内径カッターセット:関連画像

塩ビ管内径カッターセットの商品イメージ

セット内容

TNC-4013S

  • 延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)
  • 延長アダプター本体(TNC-40A-H)
  • ガイド板本体(TNC-40G-H)
  • 落下防止アダプター(TNC-R)
  • 替刃(TNC-40C)
  • カラー小/大(TNC-KS/KL)×各2ケ
  • ナット(TNC-N)×2ケ
  • 落下防止ストラップ(ERB-S)
  • 六角棒レンチ2.5mm(HES-25)
  • ケース(TNC-4014S-K)

TNC-4014S

  • 延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)
  • 延長アダプター本体(TNC-40A-H)
  • ガイド板本体(TNC-40G-H)
  • 落下防止アダプター(TNC-R)
  • 替刃(TNC-40C)
  • カラー小/大(TNC-KS/KL)×各2ケ
  • ナット(TNC-N)×2ケ
  • 落下防止ストラップ(ERB-S)
  • 変換アダプター(TNC-M16A)
  • 六角棒レンチ2.5mm(HES-25)
  • ケース(TNC-4015S-K)

塩ビ管内径カッターセットの特長

塩ビ管内径カッターセット:関連画像

塩ビ管内径カッターセット 使用イメージ

製品仕様

TNC-4013S

  • 重量:990g
  • ケース寸法(高さ×幅×奥行き):60×250×165mm

TNC-4014S

  • 重量:1040g
  • ケース寸法(高さ×幅×奥行き):63×260×167mm

使用上の注意

  • ※ 電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
  • ※ 充電ドリル12V以上でご使用ください。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
  • ※ カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容

入数

RoHS?最小発注数量
4975180886309
496-6333
990
延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース
1セット(13個)
10
1個
4975180886392
856-7255
1040
延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース、変換アダプター
1セット(14個)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,129
( 23,242 )
1日目
21,554
( 23,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

塩ビ管を内側から切る為に必要な塩ビ管内径カッターセットです。
【特長】
・専用ケースで持ち運びに便利で 紛失の心配もありません。
・インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能です。
・パーツの組み合わせで用途が広がります。
・延長アダプターの組み合わせでディスクグラインダーでも作業します。
・六角シャンクの折れによる管内部への落下を防ぐ落下防止ストラップ付きです。
・ガイド板を取り付けることにより、水平に切断可能です。
・付属のガイドカラーを交換することで、切り込みの深さ(7mmまたは14mm)を調整可能です。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に最適(コンクリート埋設部分の塩ビ管も切断可能)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 塩ビ管内径カッターセット(13点セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用 塩ビ管内径カッターセット(13点セット)
塩ビ管カッター
塩ビ管カッター VK63N
塩ビ管カッター(黒金)
銅管カッター
“エンビ管カッター”
メーカートップ工業MCCコーポレーションスーパーツールフジ矢ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミトロイ
通常価格21,129-4,661 -7,69611,40826,8008,206
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング