ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付) TNC-RS
通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:1日目

落下防止機能により軸が折れても管内部に落下しない塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター...

詳細を確認

型番:

TNC-RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNC-RSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4975180886361
トラスココード
469-6735
重量(g)
80
最大切断肉厚(mm)
7
軸径(mm)
6.35
RoHS?
10
-
-

商品情報

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)の詳細

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付):関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付) 商品イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付):関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付) 使用イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付):関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付) 装着イメージ

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)の仕様

  • 型番:TNC-RS
  • 保証トルク:75N・m
  • 質量:80g

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)の寸法

 

(単位:mm)

 

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付):関連画像

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付) 寸法図

使用上の注意

  • ※ 延長アダプター(TNC-40A・40AL)に替刃(TNC-38C・40C)を取り付けてご使用ください。
  • ※ 電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
  • ※ 充電ドリル12V以上でご使用ください。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
  • ※ カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。

型番リスト

表示件数
型番
TNC-RS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

落下防止機能により軸が折れても管内部に落下しない塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)。
【特長】
・インパクトドライバーとディスクグラインダー(延長アダプター使用)に着脱可能。
・電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できる。
・PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。
【用途】
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)の型番TNC-RSのページです。 型番TNC-RSに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)
塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター
塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)
塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター
塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,8502,20016,7246,30014,2474,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品本体関連部品本体関連部品
JANコード49751808863614975180886354497518088637849751808862624975180886231-
トラスココード469-6735469-6727469-6719469-6697469-6701248-7853
重量(g)8070265260270110
最大切断肉厚(mm)77777-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト