ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター TNC-40AL
通常単価(税別)
6,3003,899
税込単価
6,9304,289
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

塩ビ管用内径カッターに接続して深い位置での切断に使用できる延長ロングアダプター。【特長】・塩ビ管内径カ...

詳細を確認

型番:

TNC-40AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNC-40ALの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4975180886262
トラスココード
469-6697
重量(g)
260
最大切断肉厚(mm)
7
RoHS?
10

商品情報

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプターの詳細

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター TNC-40AL 商品イメージ

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプターの寸法・仕様

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター:関連画像

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター 寸法図

  • 型番:TNC-40AL
  • 全長L:122.5mm
  • 重量:260g

使用上の注意

  • ※ 電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
  • ※ 充電ドリル12V以上でご使用ください。
  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
  • ※ カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。

型番リスト

表示件数
型番
TNC-40AL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3003,899
( 4,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

塩ビ管用内径カッターに接続して深い位置での切断に使用できる延長ロングアダプター。
【特長】
・塩ビ管内径カッターに接続して深い位置での切断が可能。
・最大110mmの延長が可能。
【用途】
・深い位置での立ち上げ塩ビ管の内面切断に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプターの型番TNC-40ALのページです。 型番TNC-40ALに関する仕様情報を記載しております。
塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター
塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)
塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター
塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D
塩ビ管用内径カッター(落下防止付) 落下防止アダプター(ストラップ付)
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格6,30016,7242,20014,2473,8504,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品本体関連部品本体関連部品関連部品
JANコード49751808862624975180886378497518088635449751808862314975180886361-
トラスココード469-6697469-6719469-6727469-6701469-6735248-7853
重量(g)2602657027080110
最大切断肉厚(mm)77777-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト