17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)

通常単価(税別)
3,3573,928
税込単価
3,6934,321
通常出荷日:1日目

【特長】・天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションにより、バリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高回転速度

重量

(g)

最小発注数量
100
22
4920350004052
480-4201
13000min-1
80
1個
125
28
4920350003734
480-4210
9600min-1
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,357
( 3,693 )
1日目
3,928
( 4,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。
【用途】
・天然石吹付金属屋根瓦。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)
グローバルソー ステンレス用
チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
チップソー“グローバルソー 板金達人”
グローバルソー ステンレス解体用
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格3,357-7,87314,4659,3517,631 -10,227
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)1.21.51.21.61.21.8
内径(mm)202020202020
刃材質超硬超硬サーメット(外径150~180mm)、超硬(外径305~355mm)ダイヤサーメット超硬
材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング