17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用

    通常単価(税別)
    8011,627
    税込単価
    8811,790
    通常出荷日:1日目

    強靭で弾力性に富んだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面...

    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数

    重量

    (g)

    RoHS?最小発注数量
    150
    0.5
    4518629864713
    121-2231
    7140rpm
    28
    10
    25個
    150
    0.7
    4518629864959
    121-2249
    7140rpm
    38
    10
    25個
    150
    1
    4518629864867
    121-2257
    7140rpm
    50
    10
    25個
    205
    0.8
    4518629864935
    121-2265
    5220rpm
    79
    10
    25個
    205
    1
    4518629864898
    121-2273
    5220rpm
    93
    10
    25個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    893
    ( 982 )
    1日目
    801
    ( 881 )
    1日目
    883
    ( 971 )
    1日目
    1,627
    ( 1,790 )
    1日目
    1,371
    ( 1,508 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    強靭で弾力性に富んだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
    【特長】
    ・乾湿両用です。
    【用途】
    ・金属用ピンの切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用のレビュー
    4.1平均満足度:4.16件のレビュー
    ピンの加工
    4
    満足度:4.0
    プラスチック金型のエジェクタピンの加工に使用しています。 ミスミ品が販売終了になったので購入してみましたが、 問題なく満...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ピンの切断用
    4
    満足度:4.0
    ピンの切断用に使用しています。これまでも継続して本商品を使用しており問題などはありません。切れ味も良く、自社の機械にぴっ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ピン
    4
    満足度:4.0
    ピンカッタ-はたまに 使用するので 交換砥石は必要です こちらは必ずいるので
    0人が参考にしています。
    ピン切
    4
    満足度:4.0
    ピン切カッタ- の替えの刃に 使用してます 随時消耗品なので
    0人が参考にしています。
    カッタ−
    4
    満足度:4.0
    ピンきりカッタ−の 機械の砥石のかえに 使用しました 代用できました
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
    切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用
    メーカー大和製砥所サンゴバントラスコ中山サンゴバントラスコ中山ニューレジストン
    通常価格801-2603472,813 -2601,836
    通常出荷日1日目在庫品1日目4日目1日目1日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    穴径(mm)25.41515201525.4
    砥粒A/WAZAZACZAAZ
    粒度(#)80/1006060246036
    硬度NVVRVT
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト