17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
    通常単価(税別)
    2,8135,119特別価格
    税込単価
    3,0945,631特別価格
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。【特長】・ノートンテクノロジーによって耐...

    詳細を確認
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    305
    4
    4582265336712
    761-6732
    6400
    465.000
    10
    10個
    355
    4.5
    4582265336736
    761-6759
    5400
    695.000
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,813
    ( 3,094 )
    1日目
    5,1194,801
    ( 5,281 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。
    【特長】
    ・ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
    【用途】
    ・鋳鉄管などの非金属の切断に。

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ外径厚さ穴径砥粒粒度(#)硬度
    2TWCE305C20ストレート型305mm4mm20mmC24R
    2TWCE355C20ストレート型355mm4.5mm20mmC24R

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
    ハイブリッド355
    切断用砥石 ジャーンカット軽天用
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット タイル用
    メーカーサンゴバン大和製砥所レヂトンニューレジストントラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,813-801 -9,4271,836260310
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    穴径(mm)2025.425.425.41515
    砥粒CA/WAMAAZZAC
    粒度(#)2480/10030366060
    硬度RNRTVT

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング