17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 硬度

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用
    通常単価(税別)
    2,8134,801
    税込単価
    3,0945,281
    通常出荷日:1日目

    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。【特長】・ノートンテクノロジーによって耐...

    詳細を確認
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    硬度

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    305
    4
    -
    4582265336729
    761-6724
    6400
    465.000
    10
    10個
    355
    4.5
    S
    4582265336743
    761-6741
    5400
    695.000
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,813
    ( 3,094 )
    1日目
    4,801
    ( 5,281 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。
    【特長】
    ・ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
    【用途】
    ・一般鋼などの金属の切断に。

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプ外径厚さ穴径砥粒粒度(#)硬度
    2TWCE355A20ストレート型355mm4.5mm20mmA30S
    2TWCE305A20ストレート型305mm4mm20mmA30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用
    エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 非金属用
    切断砥石エクスプローラー 0.8(極薄切断用)
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用
    切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄
    極薄切断砥石レジノイド ピンカッター用
    メーカーサンゴバンサンゴバンサンゴバントラスコ中山トラスコ中山大和製砥所
    通常価格2,813-2,813 -260208347801 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目4日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    穴径(mm)202015151525.4
    砥粒ACZAAZAA/WA
    粒度(#)302460606080/100
    適合機種20mm穴スピンドル用のエンジンカッター20mm穴スピンドル用のエンジンカッターディスクグラインダー---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング