17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切断砥石 ウルトラ0.8(極薄切断用) 2TW105ULRZA08-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切断砥石 ウルトラ0.8(極薄切断用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW105ULRZA08-60

2021年10月に販売終了となりました。

わずか0.8mm厚の刃先でウルトラスムーズな作業を発揮しながら一般1mm刃厚砥石を超える耐久性を実現可能です。
【特長】
・モーター負荷が少なく、充電式グラインダーと好相性です。
【用途】
・ステンレス・一般鋼・合金鋼の薄物切断に。(パイプ、シート、丸棒、細径鉄筋、アングル、チャンネル、銅板など)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
外径(mm)
105
厚さ(mm)
0.8
穴径(mm)
15
砥粒
ZA
粒度(#)
60
硬度
L
適合機種
100mmディスクグラインダー
JANコード
4582265336545
トラスココード
479-7825
最高使用回転数(rpm)
14500
質量(g)
23

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト