17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LグリップスリムPRO LG-6000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LグリップスリムPRO

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LG-6000

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・壁際・隅・コーナー部のビス止め作業などに便利です。
・18V対応でパワフルな作業が可能です。
・スリムヘッドを採用しています。
・充電・電動ドライバーに装着するだけで、スペースのない箇所での作業に最適です。
【用途】
・機械の入りにくい箇所・奥まった箇所・壁際での作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
138
JANコード
4906842251807
トラスココード
494-2817
ビットホルダー差込角(mm)
6.35
軸径(mm)
6.35
シャンク径(mm)
6.35
材質
特殊鋼
セット内容・付属品
ハンドル、スリスタビット2本
最大トルク
500(49Nm)
重量(g)
240
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト