ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

No.A20ZB 全ネジ バリトリビット

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:4日目

電動ドライバーに取り付けて全ネジのバリ取りが出来るビット。【特長】・全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

A20ZB55
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A20ZB55の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
55
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587347169
トラスココード
438-7546
重量(g)
37.5
仕様
高耐久焼入刃、18Vインパクト対応
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A20ZB55
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

電動ドライバーに取り付けて全ネジのバリ取りが出来るビット。
【特長】
・全ネジ(鉄)のバリトリを電動インパクトで行なえる
・吊りボルト、アンカーボルトの端面仕上げに
・バリでナットが入らない時に便利
・耐久性は抜群

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

商品外観

商品外観

寸法

寸法

呼称刃先区分本体全長
mm
本体重量
g
A20ZB55((鉄)M8, 3/8", M10, M12用)全ネジ5534
使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

注意・禁止事項

  • ※ 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ※ ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • ※ 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ※ ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.A20ZB 全ネジ バリトリビットの型番A20ZB55のページです。 型番A20ZB55に関する仕様情報を記載しております。
No.A20ZB 全ネジ バリトリビットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
全ネジ切断後のバリ取り
4
満足度:4.0
従来は全ねじ切断後にナットが入るようにヤスリなどを使って手作業でバリを取っていましたが, こちらを使うと電動ドリルですば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.A20ZB 全ネジ バリトリビット
No.A4 トルクスビット
ネジはずしビットスリム
8本組[Hexagon]ドライバービットEA611DC-20
ネジはずしビット 3本組
ネジはずしビット NEJ-1
メーカーベッセルベッセルベッセルエスコベッセルベッセル
通常価格1,0001,0311,8852,9801,8851,042
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状特殊トルクス特殊六角特殊特殊
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)5525.475 / 79 / 94 / ドリル:79、94258282
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭両頭両頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング