17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス両頭ドライバービット 343699

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス両頭ドライバービット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

343699

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

まっすぐにネジ締めできるようにする両頭ビットプラス。
【特長】
・バイトーション構造により、ビットの寿命が圧倒的に伸びる。
・増強した二つのトーション部で衝撃を対応。
・材質:ステンレス。
・シャンク径:6.35mm。
・製造国:チェコ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
110
トーションビット
両頭/片頭
両頭
JANコード
4013288174895
トラスココード
486-5316
重量(g)
21
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト