17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

873/1 ファイブスタービット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

873/1 ファイブスタービット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

066601

2019年03月に販売終了となりました。

ビットファイブロブいじり止めのドライバービット。
【特長】
・まっすぐにネジ締めできるようにするもの。
・製造国:チェコ製。
・シャンク径:6.35mm。
【用途】
・頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
-
先端サイズ・トルクス
-
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
マグネット
-
JANコード
4013288155733
トラスココード
477-7468
重量(g)
4.8
刃先
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト