17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両頭ビット マグネット入り No.M-A14

通常単価(税別)
239314
税込単価
263345
通常出荷日:1日目

両頭ビット。【特長】・片側が折れても反転して使える両頭タイプ。・刃先は高精度、強力マグネット入り。・大...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
110
4907587322142
125-4936
26.000
10個
150
4907587322166
125-4952
37.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
239
( 263 )
1日目
314
( 345 )
1日目

詳細情報

基本情報

両頭ビット。
【特長】
・片側が折れても反転して使える両頭タイプ。
・刃先は高精度、強力マグネット入り。
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現。
・オリジナル特殊合金鋼を使用。
・品質管理により、折れに強いビットとして長い実績がある。
【用途】
・各種工場内生産ラインからサッシ組立、木工、内装までプロ作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビット マグネット入り No.M-A14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭ビット マグネット入り No.M-A14
両頭ビット パワー刃先 No.A14P
マグネット入りビット 両頭 溝サイズ9mm
サキスボスリムトーションビット(両頭・マグネット入り) SDT5Pシリーズ
“テーパースリムXビット”(マグネット入り)
W溝ビット(マグネット入り)
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルサンフラッグトラスコ中山
通常価格239-176 -174 -1,749 -1,748 -2,400
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.2No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング