17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーガン用ノーズ

通常単価(税別)
1,2103,707
税込単価
1,3314,078
通常出荷日:5日目

95mm/300mm/500mmのTONEエアーガン用先端ノーズ。【特長】・エアブロー用。・差替え可能...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

上からAGN-101・AGN-301・AGN-501

上からAGN-101・AGN-301・AGN-501

製品番号備考
AGN-101エアーガン用ノーズ(全長95mm、標準付属)
AGN-301エアーガン用ノーズ(全長300mm)
AGN-501エアーガン用ノーズ(全長500mm)

使用上の注意

  • ※ ノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。
  • ※ 有害物(切削粉、化学薬品など)を清掃・除去しないでください。
  • ※ ノーズ先端を人の顔に向けないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
95
4953488301113
447-1881
10
1個
300
4953488301120
447-1890
10
1個
500
4953488301137
447-1903
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
5日目
3,175
( 3,493 )
5日目
3,707
( 4,078 )
5日目

詳細情報

基本情報

95mm/300mm/500mmのTONEエアーガン用先端ノーズ。
【特長】
・エアブロー用。
・差替え可能で便利。
【用途】
・切り粉・粉体・繊維くず・煙などの清掃・移送・噴射を解決。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン用ノーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン用ノーズ
エアーガン用シールドノーズ
エアーガン用プラグ TAGP-01
エアーガン(ロングタイプ)
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
エアガン ダストバックBセット
メーカーTONETONETONETONEEARTH MANトラスコ中山
通常価格1,210-1,7953254,730 -4,4628,628 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品
ノズル口径(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング