ツール用品技術窓口

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス 601AXE-BETAS

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス

通常単価(税別)
11,716
税込単価
12,888
通常出荷日:1日目

【特長】・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。【用途】・水切り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 全長 (mm)
    139
  • 空気消費量 (m³/min)
    230
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • ノズル口径 (mm)
    1(×16個)
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル長さ (mm)
    51
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 吹付け空気圧力
    0.4MPa
  • JANコード
    4909275010355
  • トラスココード
    485-9324
  • 質量 (g)
    300
  • 材質
    アルミダスキャスト、真鍮、鉄、ステンレス
  • ノズル型式
    BTN
  • 使用温度 (℃)
    -10~60
  • ノズル質量 (g)
    28

型番:

601AXE-BETAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番用途
601AXE-BETAS水切り乾燥、エアブロー、ゴミ吹き飛ばしなど

601AXE-BETASの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
全長(mm)
139
空気消費量(m³/min)
230
最高使用圧力(MPa)
1
エア取付口
1/4プラグ
ノズル口径(mm)
1(×16個)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長さ(mm)
51
使用流体
圧縮空気
吹付け空気圧力
0.4MPa
JANコード
4909275010355
トラスココード
485-9324
質量(g)
300
材質
アルミダスキャスト、真鍮、鉄、ステンレス
ノズル型式
BTN
使用温度(℃)
-10~60
ノズル質量(g)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
601AXE-BETAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,716
( 12,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
【用途】
・水切り乾燥、エアブロー、ゴミ吹き飛ばしなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスの型番601AXE-BETASのページです。 型番601AXE-BETASに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ
針ダスターガン(レバー式・流量調整付・ニップルタイプ)
[集中型]ハイパワーエアーガンEA123AC
ソフトエアブローガン(グリップカバー付)
ロングノズルエアーガンEA123AE
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)エスコカクダイエスコ
通常価格11,7167,0873,5997,1003,9013,940
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)-エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)
全長(mm)139110--111-
空気消費量(m³/min)230260-0.263-0.15
最高使用圧力(MPa)11-110.7
エア取付口1/4プラグ1/4プラグ----
よく一緒に購入される商品

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト