17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル

通常単価(税別)
3,422
税込単価
3,764
通常出荷日:1日目

【特長】・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。【用途】・広く乾...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • ノズル口径 (mm)
    1.3(×16個)
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル長さ (mm)
    23
  • 使用流体
    圧縮空気
  • JANコード
    4909275010188
  • トラスココード
    485-9359
  • 質量 (g)
    30
  • 材質
    ポリプロピレン、真鍮
  • 使用温度 (℃)
    -10~60

型番:

DTN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル口径(mm)
1.3(×16個)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長さ(mm)
23
使用流体
圧縮空気
JANコード
4909275010188
トラスココード
485-9359
質量(g)
30
材質
ポリプロピレン、真鍮
使用温度(℃)
-10~60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
【用途】
・広く乾かす、エッジを切るブローなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズルの型番DTNのページです。 型番DTNに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタノズル
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエスノズル
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
針ダスターガン(レバー式・流量調整付・ニップルタイプ)
エアダスター
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格3,4227,08710,60411,7163,5994,583 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目4日目2日目
商品タイプその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)--
最高使用圧力(MPa)1111--
ノズル口径(mm)1.3(×16個)1.3(×16個)1(×16個)1(×16個)--
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8--
ノズル長さ(mm)23235151--
よく一緒に購入される商品

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト