ツール用品技術窓口

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ 601AXE-DELTA

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ

通常単価(税別)
7,0876,300
税込単価
7,7966,930
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。【用途】・広く乾...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 全長 (mm)
    110
  • 空気消費量 (m³/min)
    260
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • エア取付口
    1/4プラグ
  • ノズル口径 (mm)
    1.3(×16個)
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル長さ (mm)
    23
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 吹付け空気圧力
    0.4MPa
  • JANコード
    4909275010171
  • トラスココード
    485-9332
  • 質量 (g)
    262
  • 材質
    アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリプロピレン
  • ノズル型式
    GMN
  • 使用温度 (℃)
    -10~60
  • ノズル質量 (g)
    26

型番:

601AXE-DELTA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

601AXE-DELTAの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
全長(mm)
110
空気消費量(m³/min)
260
最高使用圧力(MPa)
1
エア取付口
1/4プラグ
ノズル口径(mm)
1.3(×16個)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長さ(mm)
23
使用流体
圧縮空気
吹付け空気圧力
0.4MPa
JANコード
4909275010171
トラスココード
485-9332
質量(g)
262
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリプロピレン
ノズル型式
GMN
使用温度(℃)
-10~60
ノズル質量(g)
26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
601AXE-DELTA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0876,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来エアガンを利用し、最大限に通路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
【用途】
・広く乾かす、エッジを切るブローなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタの型番601AXE-DELTAのページです。 型番601AXE-DELTAに関する仕様情報を記載しております。
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) デルタ
ハイパワーエアダスターガン(レバー式・静音・プラグタイプ) ベータエス
エアブラストガン
コンパクトフラット形エアノズル TAIFUJetシリーズ
常圧 ブロワーバキュームガン
ソフトエアブローガン(グリップカバー付)
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山いけうちSK-11カクダイ
通常価格7,08711,71627,80913,7196,7003,901
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアブラストガンその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)
全長(mm)110139-35-111
空気消費量(m³/min)2602300.25-ブロワー時0.46(0.6MPa時)、バキューム時0.45(0.6MPa時)-
最高使用圧力(MPa)110.6111
エア取付口1/4プラグ1/4プラグ----
よく一緒に購入される商品

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング