17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドエアニッパ押しタイプ

通常単価(税別)
25,49930,785特別価格
税込単価
28,04933,864特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ABS樹脂)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 取付穴(A×B)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 使用空気圧力(MPa)統合

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(ABS樹脂)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

取付穴(A×B)

トラスココード

JANコード

質量(g)

使用空気圧力(MPa)統合

入数

RoHS?最小発注数量
1.5
147
27
0.4~0.5
19
62
68.1
14×43
465-0751
4907587309235
178
0.4~0.5
1台
10
1個
2.5
196
47
0.4~0.5
32
64
71.1
20×45
465-0778
4907587309280
325
0.4~0.5
1台
10
1個
3.5
441
82
0.4~0.5
38
73
88.1
24×53
465-0794
4907587309334
515
0.4~0.5
1台
10
1個
5
931
237
0.5~0.6
44
103
102.1
28×80
465-0816
4907587309389
930
0.5~0.6
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,499
( 28,049 )
6日目
25,49922,839
( 25,123 )
6日目
26,45924,053
( 26,458 )
6日目
30,78527,672
( 30,439 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。
・ブレードの刃開きが調整できます。
・コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。
・スライドストロークが自由に選択できます。(0~3mm、NT20は0~8mm)
【用途】
・ABS樹脂などカット用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ押しタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドエアニッパ押しタイプ
スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ
スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)
スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ
スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S
スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格25,499-22,398 -21,379 -54,242 -29,677 -25,498 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜9日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
動式単動式単動式単動式単動式複動式単動式
入数1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング