17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S

スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S

通常単価(税別)
26,86330,772
税込単価
29,54933,849
通常出荷日:5日目

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がるニッパ。【特長】・カット残りを出...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 動式
    複動式
  • 2ポート複動タイプ
    2ポート複動タイプ
  • 入数
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

GT-NY10S ブレード取付例

GT-NY10S ブレード取付例

GT-NY25S ブレード取付例

GT-NY25S ブレード取付例

スライド部はスプリングを用いない2ポート複動式

スライド部はスプリングを用いない2ポート複動式

外形寸法図

外形寸法図

<注意>
ニッパー本体はスライドポート1にエアーを入れると後に動き、スライドポート2にエアーを入れると前に動く。

品番各部寸法(mm)空気消費量
(cm3/回)
重量
(g)
スライド範囲
(mm)
ホース取付口
仕様とサイズ
ABCDEFGHIJKLMNO
GT-NY10S8.884.538302032556M45241.67.56.2515.5683000~3.5チューブ継手付
φ2.5(内径2.5mm)×φ4(外径4mm)
GT-NY25S12.5106.547403047729M52312.510.5720.51846950~5.0チューブ継手付
φ4(内径4mm)×φ6(外径6mm)

能力目安

品番能力φ(mm)
軟質樹脂硬質樹脂
GT-NY10S3.52.3
GT-NY25S5.03.4
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値。ブレード形状や切断物の種類によって変わる。
  • 刃出代Kと刃開き最大Hは、標準ブレード(AJタイプ)を取り付けた場合の寸法。
  • 使用空気圧力(MPa)NY10S:0.4~0.5 NY25S:0.5~0.6。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ABS樹脂)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 使用空気圧(MPa)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 取付穴(A×B)

  • ホース内径(mm)

  • スライド幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(ABS樹脂)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

使用空気圧

(MPa)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

取付穴(A×B)

ホース内径

(mm)

スライド幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

入数

RoHS?最小発注数量
3.5
500
68
0.4~0.5
32
84.5
55
15×25
2.5
0~3.5
465-0867
4907587309761
300
1台
10
1個
5
1000
184
0.5~0.6
47
106.5
72
20×30
4
0~5.0
465-0913
-
695
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,863
( 29,549 )
5日目
30,772
( 33,849 )
5日目

詳細情報

基本情報

正確なゲートカットのタイミングと位置決めで常に安定した切り口に仕上がるニッパ。
【特長】
・カット残りを出さない、高精度ゲートカットが出来る複動式。
・本体はスプリングを用いないスライド構造のためスムーズな動き。
・位置あわせが高精度のV字型スライドベースを採用。
【用途】
・樹脂ゲートカット用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドエアーニッパー スライド複動式 No.GT-NY10S・No.GT-NY25S
スライドエアーニッパー タテ型 No.GT-NT05・GT-NT10
スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)
スライドエアニッパ(ヨコ型)押し切断タイプ
スライドエアニッパ押しタイプ
スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格26,863-22,842 -20,793 -20,792 -22,842 -46,414 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目9日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
動式複動式単動式単動式単動式単動式単動式
2ポート複動タイプ2ポート複動タイプ-----
入数1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト