ツール用品技術窓口

GT-NY05 ブレード取付例

GT-NY10 ブレード取付例

GT-NY25 ブレード取付例

外形寸法図
| 品番 | 各部寸法(mm) | 空気消費量 (cm3/回) | 重量 (g) | スライド方向と範囲 (mm) | ホース取付口仕様とサイズ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||
| GT-NY05 | 8.6 | 75.9 | 40.9 | 25 | 15 | 23 | 47.6 | 4 | M4 | 3 | 22 | 1.6 | 8.5 | 6.25 | 16.5 | 48 | 155 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm |
| GT-NY10 | 8.8 | 82.1 | 42.1 | 30 | 20 | 28 | 51.6 | 6 | M4 | 5 | 24 | 1.6 | 7.5 | 6.25 | 15.5 | 68 | 210 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm |
| GT-NY15 | 10.2 | 93 | 48 | 35 | 25 | 33 | 58 | 8 | M4 | 5 | 27 | 2 | 7.5 | 6.25 | 16.5 | 136 | 319 | 引き0~3 | ホースニップル付 ホース口内径φ2.5mm |
| GT-NY25 | 12.5 | 108.5 | 54.5 | 40 | 30 | 42 | 69 | 9 | M5 | 2 | 31 | 2.5 | 10.5 | 7 | 20.5 | 184 | 580 | 引き0~5 | ホースニップル付 ホース口内径φ4mm |
能力目安
| 品番 | 能力φ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 軟質樹脂 | 硬質樹脂 | 銅線 | 鉄線 | |
| GT-NY05 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| GT-NY10 | 3.5 | 2.3 | - | - |
| GT-NY15 | 4.0 | 2.6 | - | - |
| GT-NY25 | 5.0 | 3.4 | - | - |
スペースを有効に利用できる横型スライド。
【特長】
・カット残りを出さない、高精度ゲートカット。
・本体の高さが低いので、ワーク取り出し時にチャック盤の作動を妨げない。
【特長】
・樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
樹脂用ストレート刃
4.5通常価格(税別):7,798円~

室本鉄工
エアーニッパ用替刃
5通常価格(税別):5,750円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)
4通常価格(税別):21,379円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)
4通常価格(税別):11,972円~

ベッセル
角型エアーニッパー
0通常価格(税別):17,678円~

ベッセル
エアーニッパーブレード スタンダード刃
0通常価格(税別):6,282円

ベッセル
エアニッパー(丸型レバーなし)
0通常価格(税別):28,022円

ベッセル
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
0通常価格(税別):16,303円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~