17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5【10個入り】

通常単価(税別)
22,398
税込単価
24,638
通常出荷日:1日目

エアーミニベベラー用R面用チップです。入数は、1S(10枚)

  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    1.5R
  • JANコード
    4545695600679
  • トラスココード
    497-1221
  • 適合機種
    SP-7252F、SP-7252FR
  • 質量 (g)
    20
  • 入数
    1S(10枚)

型番:

NO.252-R1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NO.252-R1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
1.5R
JANコード
4545695600679
トラスココード
497-1221
適合機種
SP-7252F、SP-7252FR
質量(g)
20
入数
1S(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.252-R1.5

入数

最小発注数量
1S(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,398
( 24,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

エアーミニベベラー用R面用チップです。
入数は、1S(10枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5の型番NO.252-R1.5のページです。 型番NO.252-R1.5に関する仕様情報を記載しております。
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5
エアーミニベベラー 専用チップ
エアーミニベベラー
携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ
エアー式面取り機 ハンディタイプ MARX-NEOシリーズ
メーカーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーベッセルエス・ピー・エアー日東工器宮川
通常価格22,39817,39122,35431,952 -21,202 -119,454 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜8日目
商品タイプ関連品関連品関連品エアベベラー関連品エアベベラー
種類1.5R1.5C----
JANコード45456956006794545695600662----
トラスココード497-1221497-1213----
適合機種SP-7252F、SP-7252FRSP-7252F、SP-7252FR----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング