17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レシプロソー

通常単価(税別)
26,130
税込単価
28,743
通常出荷日:1日目

【特長】・クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えピストン方式のエアソーでは得...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm)
    鉄板4
  • 排気
    後方
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62MPa
  • ストローク長 (mm)
    12
  • ストローク数 (回/分)
    5300
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.5
  • 全長 (mm)
    207
  • ホース取入口
    NPT1/4
  • JANコード
    4545695002435
  • トラスココード
    497-1442
  • 質量(g)
    600

型番:

SP-7610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-7610の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
鉄板4
排気
後方
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.62MPa
ストローク長(mm)
12
ストローク数(回/分)
5300
空気消費量(m3/min)
0.5
全長(mm)
207
ホース取入口
NPT1/4
JANコード
4545695002435
トラスココード
497-1442
質量(g)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-7610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,130
( 28,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソーの型番SP-7610のページです。 型番SP-7610に関する仕様情報を記載しております。
レシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー
携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"
空研 エアソー
エアーソー GT-AS10
信濃機販 エアソー
ミニメカニカルソー
メーカーエス・ピー・エアーアイ・ティ・アイ空研ベッセル信濃機販信濃機販
通常価格26,130123,830 -46,30334,98328,96532,886
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
切断能力(mm)鉄板4鉄板20鉄板3.2鉄板4鉄板:1.62
排気後方前方後方後方前方後方
本体・関連商品本体本体本体本体--
使用空気圧力(MPa)0.62MPa0.49~0.690.60.60.60.6
ストローク長(mm)124510/510105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング