17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアチッパ

エアチッパ

通常単価(税別)
30,38455,890特別価格
税込単価
33,42261,479特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

チゼルが抜け落ちないスプリング付きのエアチッパ。【特長】・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが...

詳細を確認

ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チッパ スタンダード型の特長

AA-00SP(R)、(H)の外観

AA-00SP(R)、(H)の外観

AA-3SP(R)、(H)の外観

AA-3SP(R)、(H)の外観

型式打撃数ピストン径ピストン
ストローク
全長質量ホース口径
取付ネジ
ホース
内径
空気
消費量
min-1mmmmmmkgRcmmm3/min
AA-00SP(R),(H)3,80018452252.1 1/49.50.3
AA-3SP(R),(H)2,00028763366.23/812.70.5

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷打撃数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • ホース取入口

  • チゼル差し込み口形状

  • ツーハンマー式

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ホース取付口

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷打撃数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

ホース取入口

チゼル差し込み口形状

ツーハンマー式

トラスココード

質量(g)

ホース取付口

入数

最小発注数量
3800
0.3
233
Rc1/4
角込
-
292-4358
2100.0
-
1台
1個
3800
0.3
233
Rc1/4
丸込
-
292-4366
2100.0
Rc1/4
1台
1個
3200
0.35
281
Rc1/4
角込
ツーハンマ式
391-4461
2400.0
-
1台
1個
2000
0.5
339
Rc3/8
角込
-
292-4374
6200.0
-
1台
1個
2000
0.5
339
Rc3/8
丸込
-
292-4382
6200.0
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,980
( 41,778 )
1日目
30,384
( 33,422 )
1日目
33,121
( 36,433 )
1日目
55,890
( 61,479 )
1日目
55,89047,461
( 52,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

チゼルが抜け落ちないスプリング付きのエアチッパ。
【特長】
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼル差し込み口の形状は、丸込み(R)と角込み(H)とがあります。
・チゼルの先端形状は3種類用意。
【用途】
・コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど。

ご注意

  • チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアチッパのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特注のチゼルは対応可能ですか?
A
都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチッパ
エアフラックスハンマー
不二 サンドランマー
ライトピックハンマ(本体)
チッパ AA-00SP-R/P-H
オートチゼラNBH-400
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業不二空機東空販売日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格30,384-26,91263,800 -40,650 -29,49635,149
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
使用空気圧(MPa)0.60.60.630.590.60.6
入数1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング