17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアベルトサンダージルコニアベルト

  • 商品タイプ
    関連部品
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    20
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    520
  • 適合機種
    GT-BS20、20W
  • 入数
    20本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(#)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

入数

RoHS?最小発注数量
40
4907587017307
371-5850
15.000
15
20本
10
20個
60
4907587017314
371-5868
15.000
15
20本
10
20個
80
4907587017321
371-5876
13.500
13.5
20本
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
1日目
140
( 154 )
1日目
140
( 154 )
1日目

詳細情報

基本情報

20本入りのエアーベルトサンダー用替ベルトになります。
粒度は40、60、80です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアベルトサンダージルコニアベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアベルトサンダージルコニアベルト
エアベルトサンダーセラミックエンドレスベルト
アネスト岩田 エアーベルトサンダー
エアーベルトサンダー GT-BS12
強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト
ベルトサンダーTL9353用替えベルト
メーカーベッセルベッセルアネスト岩田キャンベル(DIY)ベッセルオフィスマインアネスト岩田キャンベル(DIY)
通常価格1406,028 -8,73532,0349,757861
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目〜
商品タイプ関連部品関連部品本体本体関連部品-
ベルト寸法(幅)(mm)20121010/125010
ベルト寸法(長さ)(mm)520330330330235330
適合機種GT-BS20、20WGT-BS12----
入数20本1箱(50枚)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング