17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式

通常単価(税別)
25,235
税込単価
27,759
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、低重心設計です。・抜群の握り心地です。・軽量でハイパワーです。【用途】・木工、FRP、...

詳細を確認
  • 無負荷時最高回転数 (rpm)
    10000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 全長 (mm)
    137
  • 全高 (mm)
    82
  • ペーパーサイズ (mm)
    75×110マジックペーパー
  • オービットダイヤ (mm)
    3
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ
  • 質量 (g)
    610
  • 材質
    樹脂、鉄
  • JANコード
    4560246021864
  • トラスココード
    764-7913
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 排気
    後方
  • 付属品
    カップリングプラグ20PM

型番:

KOS-42B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KOS-42Bの仕様・寸法情報

無負荷時最高回転数(rpm)
10000
空気消費量(m³/min)
0.35
全長(mm)
137
全高(mm)
82
ペーパーサイズ(mm)
75×110マジックペーパー
オービットダイヤ(mm)
3
使用空気圧(MPa)
0.6
使用ペーパー
マジックシートタイプ
質量(g)
610
材質
樹脂、鉄
JANコード
4560246021864
トラスココード
764-7913
ホース取入口
Rc1/4
排気
後方
付属品
カップリングプラグ20PM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KOS-42B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,235
( 27,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、低重心設計です。
・抜群の握り心地です。
・軽量でハイパワーです。
【用途】
・木工、FRP、パテなどの研磨に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式の型番KOS-42Bのページです。 型番KOS-42Bに関する仕様情報を記載しております。
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 非吸じん式
オービタルエアサンダー(マジックシートタイプ) 吸じん式
フィンガーサンダーエアー
エアーフレックス(往復運動)
SI エアーヤスリ
日東 マイクロエアーハンド
メーカー空研空研柳瀬アクセル信濃機販日東工器
通常価格25,23527,76645,07128,92232,88652,347 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目〜
無負荷時最高回転数(rpm)100001000013000---
空気消費量(m³/min)0.350.350.40.4~0.60.280.07
全長(mm)137175----
全高(mm)8282----
ペーパーサイズ(mm)75×110マジックペーパー75×110マジック穴あきペーパー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング