17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアアングルグラインダー レバータイプ

通常単価(税別)
30,19247,422
税込単価
33,21152,164
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。・ヘッドが小さい為、研削部が見やすく作業性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 注意事項
    砥石は別売りです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 適用砥石寸法:外径(mm)

  • 適用砥石寸法:厚み(mm)

  • 適用砥石寸法:内径(mm)

  • 排気

  • 全長

  • 空気消費量(m³/min)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(rpm)

適用砥石寸法:外径

(mm)

適用砥石寸法:厚み

(mm)

適用砥石寸法:内径

(mm)

排気

全長

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

ホース取入口

バルブタイプ

質量

(kg)

最小発注数量
15000
50
4
9.5
前方
170mm
0.52
4571165783146
755-0391
Rc1/4
パームグリップレバー
0.63
1個
13500
100
6
15
側方
214mm
0.58
4571165783160
755-0405
Rc1/4
パームグリップレバー
1.88
1個
13500
100
6
15
側方
223mm
0.76
4571165783191
755-0413
Rc1/4
パームグリップレバー
1.91
1個
7600
180
6
22
側方
312mm
0.51
4571165783221
755-0421
Rc3/8
ロンググリップレバー
2.88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,192
( 33,211 )
1日目
36,687
( 40,356 )
1日目
46,614
( 51,275 )
1日目
47,422
( 52,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。
・ヘッドが小さい為、研削部が見やすく作業性に優れています。
・軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です。
【用途】
・金属の研削研磨作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダー レバータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアアングルグラインダー レバータイプ
SP エアアングルグラインダー
空研 アングルグラインダー4インチレバー式
空研 エアアングルグラインダー
エアアングルグラインダー(90°アングル)
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
メーカー信濃機販エス・ピー・エアー空研空研バーコエス・ピー・エアー
通常価格30,192-46,27131,29626,54029,67720,114
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
使用空気圧力(MPa)0.60.620.60.60.630.62
注意事項砥石は別売りです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング