17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアアングルグラインダーエアロスピン

通常単価(税別)
26,552
税込単価
29,207
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。・ギアの耐久性がよく、長寿命です。【用途】・溶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    15000
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    50
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    4
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    9.5
  • 排気
    側方
  • 全長
    156mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • JANコード
    4993452802505
  • トラスココード
    398-0120
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 質量 (kg)
    0.86

型番:

OM-A50R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OM-A50Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
15000
適用砥石寸法:外径(mm)
50
適用砥石寸法:厚み(mm)
4
適用砥石寸法:内径(mm)
9.5
排気
側方
全長
156mm
空気消費量(m³/min)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.63
JANコード
4993452802505
トラスココード
398-0120
ホース取入口
Rc1/4
質量(kg)
0.86
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OM-A50R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,552
( 29,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。
・ギアの耐久性がよく、長寿命です。
【用途】
・溶接面の仕上げ、開先堀、サビ落とし、バリ取りなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダーエアロスピンの型番OM-A50Rのページです。 型番OM-A50Rに関する仕様情報を記載しております。
エアアングルグラインダーエアロスピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアアングルグラインダーエアロスピン
TOKU ストレートグラインダ
アングルグラインダNGP-125
不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)
アングルグラインダNAG-7X
空研 アングルグラインダー4インチグリップ式
メーカー大見工業東空販売日本ニューマチック工業不二空機日本ニューマチック工業空研
通常価格26,55253,15244,20560,54139,75131,296
通常出荷日1日目5日目4日目5日目4日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)1500063001090012000760012000
適用砥石寸法:外径(mm)5015022565180100
適用砥石寸法:厚み(mm)42561366
適用砥石寸法:内径(mm)9.516229.52215
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング