17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアグラインダー ストレートタイプ

通常単価(税別)
18,74616,172
税込単価
20,62117,789
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。・安全ロックレバー式です。【用途】・金属...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 排気方向
    後方
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 発注単位
    1台

型番:

MRA-PG50200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRA-PG50200の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
22000
全長(mm)
180
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.28
排気方向
後方
JANコード
4526587376902
トラスココード
754-2798
ホース取入口
Rc1/4
仕様
ストレートタイプ、レバー式、6mm軸用
発注単位
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRA-PG50200

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

仕様

発注単位

RoHS?最小発注数量
22000
180
0.28
4526587376902
754-2798
ストレートタイプ、レバー式、6mm軸用
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,74616,172
( 17,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。
・安全ロックレバー式です。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグラインダー ストレートタイプの型番MRA-PG50200のページです。 型番MRA-PG50200に関する仕様情報を記載しております。
エアグラインダー ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグラインダー ストレートタイプ
エアグラインダー ストレート小型タイプ
エアダイグラインダー(通常タイプ)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
メーカーMRAMRAバーコ不二空機空研空研
通常価格18,74617,38523,49124,31016,58918,721
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)66663/66
使用空気圧力(MPa)0.60.60.630.630.60.6
排気方向後方-側方前方/側方側方前方
ホース取入口Rc1/4Rc1/4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング