17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアダイグラインダー(長軸型)

通常単価(税別)
29,38728,302
税込単価
32,32631,132
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。・3mm、6mmコレットが付属しています。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    長軸型
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 全長 (mm)
    258
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.113
  • 排気方向
    側方
  • JANコード
    7314150184279
  • トラスココード
    471-5381
  • ホース取入口
    1/4
  • 質量 (g)
    800
  • 発注単位
    1台

型番:

BP822E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP822Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
長軸型
チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
25000
全長(mm)
258
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m³/min)
0.113
排気方向
側方
JANコード
7314150184279
トラスココード
471-5381
ホース取入口
1/4
質量(g)
800
発注単位
1台

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP822E

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,38728,302
( 31,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
・3mm、6mmコレットが付属しています。
【用途】
・ロングタイプで届かない個所の軽研磨に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダイグラインダー(長軸型)の型番BP822Eのページです。 型番BP822Eに関する仕様情報を記載しております。
エアダイグラインダー(長軸型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダイグラインダー(長軸型)
エアダイグラインダー(通常タイプ)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
メーカーバーコバーコ不二空機ヨコタ工業エスコニューレジストン
通常価格29,38723,49124,31020,312 -10,13025,308
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目2日目4日目〜
商品タイプ長軸型通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)66663・66
無負荷回転数(rpm)250002500018000240002500024000
全長(mm)258165176169155173
使用空気圧力(MPa)0.630.630.630.4~0.60.620.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング