17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロエアグラインダー用コレット

通常単価(税別)
4,7355,866特別価格
税込単価
5,2096,453特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

マイクロエアグラインダー コレットチャックです。コレット内径(mm):3/8

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • コレット内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コレット内径

(mm)

適合機種

RoHS?最小発注数量
4967521236089
298-4326
3.000
3.00
MS3H用
10
1個
4967521236768
298-4334
10.000
6.00
MS6H用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7354,452
( 4,897 )
1日目
5,866
( 6,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

マイクロエアグラインダー コレットチャックです。
コレット内径(mm):3/8

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロエアグラインダー用コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロエアグラインダー用コレット
マイクログラインダー用パーツ
プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)
“ゼムニューモータ”(軽研削用)
プレストII用カートリッジ
エアマイクログラインダー用先端工具
メーカースーパーツールUHTナカニシゼムナカニシベッセル
通常価格4,735-1002,93450,85518,0003,000
通常出荷日1日目1日目9日目1日目39日目在庫品1日目〜
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品本体関連商品関連商品
品名コレット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト