17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー用パーツ 1931

マイクログラインダー用パーツ

通常単価(税別)
100
税込単価
110
通常出荷日:1日目

【特長】・UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。・本体とエアホースの接続...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • JANコード
    4560215171873
  • トラスココード
    143-3491
  • 質量(g)
    0.5
  • 適合機種
    UHT製マイクログラインダー・ターボラップ全機種
  • 品名
    ホースバンド

型番:

1931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1931の仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
JANコード
4560215171873
トラスココード
143-3491
質量(g)
0.5
適合機種
UHT製マイクログラインダー・ターボラップ全機種
品名
ホースバンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UHTマイクログラインダーおよびターボラップ全機種でご使用できます。
・本体とエアホースの接続取付用です。
【用途】
・本体とエアホースの接続取付用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクログラインダー用パーツの型番1931のページです。 型番1931に関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー用パーツ
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
エアーマイクログラインダー MAG-123N 120度 Φ30用
エアーマイクログラインダー MAG-122N 120度 Φ20用
エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用
エアーマイクログラインダー MSG-3BSN ストレート Φ3軸用
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格10019,80031,68031,68031,68030,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
本体・関連商品関連商品本体本体本体本体本体
JANコード456021517187345602151720094560215170074456021517008145602151700674560215170012
トラスココード143-3491360-7046807-1387807-1386807-1384807-1388
質量(g)0.5-175.000140.000160.000130.000
適合機種UHT製マイクログラインダー・ターボラップ全機種-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト