17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアタッパ NRT-10H

エアタッパ

通常単価(税別)
54,886
税込単価
60,375
通常出荷日:4日目

【特長】・小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。【用途】・電気機器、サッシ、板金、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアタッパ
  • チャック能力 (mm)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    350
  • タップ能力 (mm)
    6~10
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.60
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    753-4094
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    257
  • 重量 (g)
    2000
  • 付属品
    カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル

型番:

NRT-10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRT-10Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアタッパ
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
350
タップ能力(mm)
6~10
空気消費量(m³/min)
0.60
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
753-4094
排気
後方
全長(mm)
257
重量(g)
2000
付属品
カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRT-10H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,886
( 60,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
【用途】
・電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアタッパの型番NRT-10Hのページです。 型番NRT-10Hに関する仕様情報を記載しております。
エアタッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタッパ
エアードリル No.GT-D100-15
エアードリル No.GT-D80-20
エアーコーナードリル No.GT-CD60
(13mm)エアードリルEA158EB-1
エアードリル(キーレスチャック)
メーカー日本ニューマチック工業ベッセルベッセルベッセルエスコベッセル
通常価格54,88624,32422,21844,090 -17,92420,268
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプエアタッパエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック能力(mm)101081/4-28UNF130.8~10
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.620.62
無負荷回転数(min-1)3501500200034005002500
タップ能力(mm)6~10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト