17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアプロダクション ドリル レバータイプ

エアプロダクション ドリル レバータイプ

通常単価(税別)
122,004144,731
税込単価
134,204159,204
通常出荷日:1日目

【特長】・航空機及び一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界で使用されているエアドリルです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 空気消費量 (m³/min)
    600
  • ホース取入口
    NPT1/4
  • 排気
    下方
  • ソケット差込角
    10mm
  • 仕様
    レバータイプ
  • 注意事項
    別売ドリルアタッチメントが必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数

(min-1)

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
660
179
764-2989
800
●●
1個
2200
164
764-2997
700
-
1個
5400
164
764-3012
700
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,731
( 159,204 )
1日目
122,004
( 134,204 )
1日目
128,316
( 141,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機及び一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界で使用されているエアドリルです。
・使用者の疲労を軽減します。
・メンテナンスが簡単です。
【用途】
・航空機関係、一般産業用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアプロダクション ドリル レバータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプロダクション ドリル レバータイプ
エアプロダクション ドリル
エアプロダクション ドリル ボタンタイプ
バーコ エアドリル
不二空機 エアドリル
エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付
メーカーIR(インガソール・ランド)IR(インガソール・ランド)IR(インガソール・ランド)バーコ不二空機エス・ピー・エアー
通常価格122,004-167,228155,62628,21251,547 -36,365
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
使用空気圧力(MPa)0.630.630.630.620.630.62
空気消費量(m³/min)600700600---
ホース取入口NPT1/4NPT1/4NPT1/4---
排気下方下方下方---
よく一緒に購入される商品

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト