17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアプロダクション ドリル

通常単価(税別)
167,228
税込単価
183,951
通常出荷日:1日目

【特長】・航空機及び一般産業用プロダクションドリルとして世界で使用されているエアドリルです。・使用者の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック能力 (mm)
    13
  • 穴あけ能力 (mm)
    13
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 無負荷回転数 (min-1)
    600
  • 空気消費量 (m³/min)
    700
  • ホース取入口
    NPT1/4
  • 排気
    下方
  • 全長 (mm)
    222
  • 質量 (kg)
    1.5
  • ソケット差込角
    8mm
  • 最大締付トルク (N.m)
    1.13~30.5
  • トラスココード
    762-5201

型番:

7AQST8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7AQST8の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
13
穴あけ能力(mm)
13
使用空気圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min-1)
600
空気消費量(m³/min)
700
ホース取入口
NPT1/4
排気
下方
全長(mm)
222
質量(kg)
1.5
ソケット差込角
8mm
最大締付トルク(N.m)
1.13~30.5
トラスココード
762-5201
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7AQST8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,228
( 183,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・航空機及び一般産業用プロダクションドリルとして世界で使用されているエアドリルです。
・使用者の疲労を軽減します。メンテナンスが簡単です。
・細見のデザインが使用者の生産性を向上させます。
・サイドハンドル付いていますので、作業も楽に終わらせる事ができます。
【用途】
・航空機関係、一般産業用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプロダクション ドリルの型番7AQST8のページです。 型番7AQST8に関する仕様情報を記載しております。
エアプロダクション ドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプロダクション ドリル
バーコ エアドリル
エアードリル(キーレスチャック)
ドリル YRD-6N
ドリル YRD-10N
ドリル YRD-8N
メーカーIR(インガソール・ランド)バーコベッセルヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格167,22828,21220,625 -31,07241,90840,699
通常出荷日1日目1日目4日目4日目6日目5日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック能力(mm)13130.8~106.50.8~10.010
穴あけ能力(mm)1313106108
使用空気圧力(MPa)0.630.620.620.60.60.6
無負荷回転数(min-1)600450250028009001850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング