ツール用品技術窓口
【特長】・正逆回転切り替え式です。・クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。・軽...
【ディージット】探しまわる購買はもうおしまい
型番:
【特長】・正逆回転切り替え式です。・クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。・軽量タイプです。【用途】・穴あけ作業に。
不二空機
不二空機 エアドリル
通常価格(税別):86,413円
瓜生製作
小型ドリル ピストル型
通常価格(税別):62,455円〜
小型ドリル(ストレートタイプ)
通常価格(税別):72,914円〜
信濃機販
信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付
通常価格(税別):40,066円
エスコ
(13mm)エアードリルEA158EB-1
通常価格(税別):17,924円
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付
通常価格(税別):36,365円
IR(インガソール・ランド)
エアプロダクション ドリル
通常価格(税別):167,228円
13mm/ 800rpm エアードリル
通常価格(税別):20,857円
ベッセル
エアードリル No.GT-D100-15K
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
特殊パウダーコートにより、耐錆性に優れた六角棒レンチです。
エアタッパ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード