17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアミニラチェットレンチ

通常単価(税別)
23,03821,176
税込単価
25,34223,294
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ボディにフルコンポジットハウジング(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化を実現・全長が短く持ちやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6~0.7
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    40
  • 無負荷回転数 (rpm)
    250
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.32
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    PT1/4
  • 使用エアホース内径 (mm)
    6.5以上
  • JANコード
    4989433613338
  • トラスココード
    485-1013
  • 質量(g)
    500
  • 全長(mm)
    166

型番:

JAR331
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAR331の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(rpm)
250
空気消費量(m³/min)
0.32
排気
後方
ホース取付口
PT1/4
使用エアホース内径(mm)
6.5以上
JANコード
4989433613338
トラスココード
485-1013
質量(g)
500
全長(mm)
166

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAR331
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,03821,176
( 23,294 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにフルコンポジットハウジング(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化を実現
・全長が短く持ちやすいコンパクトサイズのため、作業スペースが狭い場所での使用に最適です
・実用トルクは35N・m(左回転時の最大トルクは40N・m)のハイパワーです
・ツインエンデュランス機構により、ラチェット部の耐久性が向上
・回転のスピードが微調整できるレギュレーター機能を搭載
・スロットルレバーの引き具合でも回転の微調整が可能です
【用途】
・作業スペースの限られた狭い場所での作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアミニラチェットレンチの型番JAR331のページです。 型番JAR331に関する仕様情報を記載しております。
エアミニラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアミニラチェットレンチ
エアラチェットレンチ SI-1218EX
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
エアラチェットレンチ CP9427
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
メーカーKTC(京都機械工具)信濃機販ベッセルエスコシカゴニューマチックKTC(京都機械工具)
通常価格23,03819,33917,50021,48721,27327,475
通常出荷日3日目1日目1日目2日目4日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101010121010
使用空気圧力(MPa)0.6~0.70.60.620.630.630.62
ソケット差込角(mm)9.59.59.512.79.59.5
最大締付トルク(N・m)4040202443568
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング