17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー ラチェット インパクト

通常単価(税別)
22,787
税込単価
25,066
通常出荷日:1日目

ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドなエアーツール。【特長】・小型・軽量で手にフィットする...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    30
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 回転数 (rpm)
    500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 排気
    後方
  • 材質
    アルミ、鉄
  • 注意事項
    締付けトルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • JANコード
    4560246021789
  • トラスココード
    755-0308
  • 質量(g)
    650
  • 全長(mm)
    174
  • セット内容
    カップリングプラグ20PM
  • 入数
    1台

型番:

KRI-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRI-10の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
30
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
10
回転数(rpm)
500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.25
排気
後方
材質
アルミ、鉄
注意事項
締付けトルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
JANコード
4560246021789
トラスココード
755-0308
質量(g)
650
全長(mm)
174
セット内容
カップリングプラグ20PM
入数
1台

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRI-10

入数

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,787
( 25,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドなエアーツール。
【特長】
・小型・軽量で手にフィットする形状です
・インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
・パワーレギュレータを内蔵しているので、出力の強弱が容易にできます
・締付け時は低騒音。騒音レベル78(db(A))
・小ねじの送込みスピード2.5倍
【用途】
・乗用車のオイルバン、エアコン等の分解整備作業
・10mm以下の小ねじ作業
・自動車鈑金作業での分解作業に
・狭いスペースでのねじ脱着作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー ラチェット インパクトの型番KRI-10のページです。 型番KRI-10に関する仕様情報を記載しております。
エアー ラチェット インパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー ラチェット インパクト
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
インパクトレンチNAW-1200
インパクトレンチ YW-19C
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
メーカー空研空研日本ニューマチック工業ヨコタ工業ベッセルベッセル
通常価格22,78745,29368,28983,33344,65541,331
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)30520135600240.3304
ソケット差込角(mm)9.512.712.71912.712.7
能力ボルト径(mmφ)1016標準:12/高力:10191616
回転数(rpm)50096006500450082008500
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.6~0.80.6~0.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング