17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子内装丸ノコ(木工用) W-470ED

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子内装丸ノコ(木工用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-470ED

2020年04月に販売終了となりました。

【特長】
・定盤の滑りが良いスライドシート付です。
・電子制御により回転数の落ち込みがありません。
・新方式(ワンタッチ)による切り込み深さ調節です。
・切り粉の飛散を防ぐ、切り粉後方排出です。
・2灯式高輝度LEDライト付です。
・墨線が見やすいです。
・ブロワ機能付です。
・左傾斜機能付です。
【用途】
・木材・建材などの切断に。

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
47
消費電力(W)
1010
切込深度(45度)(mm)
30
定格電流(A)
10.5
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
コード(m)
5
電源
AC100V
チップソー:外径×穴径(mm)
125×20
JANコード
4960673609787
トラスココード
494-0571

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト