ツール用品技術窓口
【特長】・コンパクトデザインで取り回しがしやすいです・コードレス丸のこ・リチウムイオン10.8V・クラ...
詳細を確認| 定格電圧 | DC10.8V(充電式専用バッテリー) |
|---|---|
| 回転数 | 1,400min-1(回転/分) |
| 最大切込深さ | 90°:26.5mm 45°:17mm |
| のこ刃径 | 85mmφ |
| のこ刃取付穴径 | 20mmφ |
| 質量 | 1.4kg※1(バッテリー含) |
| 振動3軸合成値 木工切断 | <2.5m/s2 |
| 充電時間※1 | 約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
| 標準付属品 | チップソー1枚 |
| 寸法 | (H)156×(W)279mm |
振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
※1:2.0Ahバッテリー装着時
【特長】
・コンパクトデザインで取り回しがしやすいです
・コードレス丸のこ
・リチウムイオン10.8V
・クラス最大の切込み深さ
・正確な切断を実現するアルミベース
・LEDライトが切断箇所を明るく照らします
【用途】
・木材の切断に

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新ダイワ工業
鉄工用 防じんカッター(切込深度21mm)
0通常価格(税別):83,754円

HiKOKI(旧日立工機)
36V 190mm コードレス卓上スライド丸のこ C3607DRA
0通常価格(税別):111,527円

マキタ
165ミリ充電式マルノコHS610D
0通常価格(税別):33,815円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円