ツール用品技術窓口

バンドソー(ワンタッチ式平バイス) RB180FV

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

通常単価(税別)
372,075230,426
税込単価
409,283253,469
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・クラス最大の切断能力です。・スプリング荷重調整式のスタンダードタイプです。【用途】・配管・設...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒 (mm)
    80/55
  • 切断角度 (°)
    90/45
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    185/115
  • 電源 (V)
    AC100
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    175×175/100×100
  • 出力 (W)
    200
  • コード長さ (m)
    3
  • 山数
    鉄用14山
  • 切断能力H鋼 (mm)
    200×100/100×100
  • JANコード
    4993005015420
  • トラスココード
    759-4020
  • 全高(mm)
    450
  • 全長(mm)
    1017
  • 全幅(mm)
    458
  • 質量(g)
    49000
  • 特長
    便利なコンター機能付、のこ刃ガイド間隔調整可能、前側から楽々の2刃交換、切断後は自動で運転スイッチOFF
  • セット内容
    ノコ刃(鉄用14山)、レンチ
  • 仕様
    バイス:ワンタッチ式平バイス

型番:

RB180FV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB180FVの仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断能力:丸棒(mm)
80/55
切断角度(°)
90/45
切断能力:丸パイプ(mm)
185/115
電源(V)
AC100
切断能力:角パイプ(mm)
175×175/100×100
出力(W)
200
コード長さ(m)
3
山数
鉄用14山
切断能力H鋼(mm)
200×100/100×100
JANコード
4993005015420
トラスココード
759-4020
全高(mm)
450
全長(mm)
1017
全幅(mm)
458
質量(g)
49000
特長
便利なコンター機能付、のこ刃ガイド間隔調整可能、前側から楽々の2刃交換、切断後は自動で運転スイッチOFF
セット内容
ノコ刃(鉄用14山)、レンチ
仕様
バイス:ワンタッチ式平バイス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB180FV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,075230,426
( 253,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最大の切断能力です。
・スプリング荷重調整式のスタンダードタイプです。
【用途】
・配管・設備工事用に。
・平鋼や棒鋼・アングル材などの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)の型番RB180FVのページです。 型番RB180FVに関する仕様情報を記載しております。
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA
ロータリバンドソー CB18FE
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1
充電式ポータブルバンドソーPB183D
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコマキタ
通常価格372,075332,250269,616285,790107,81033,890 -
通常出荷日1日目4日目1日目6日目2日目3日目
商品タイプバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー充電式バンドソー
切断能力:丸棒(mm)80/5585/5580/4580/45Φ40(軟鋼材)-
切断角度(°)90/4590/450/450/45-90
切断能力:丸パイプ(mm)185/115185/115180/115180/115Φ6566
電源(V)AC100AC100単相10014.4/18AC10018
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト