17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃

通常単価(税別)
4,192
税込単価
4,611
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】木材やプラスチック、アルミ板や銅板などの切断に使用できます。【特長】直線、曲線、傾斜切断に使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
6.35
6
4960673706714
450-9447
木工用
1個
3.18
15
4960673704932
450-9455
軽金属用
1個
6.35
4
4960673704949
450-9463
木工厚板用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,192
( 4,611 )
4日目
4,192
( 4,611 )
1日目
4,192
( 4,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
木材やプラスチック、アルミ板や銅板などの切断に使用できます。
【特長】
直線、曲線、傾斜切断に使用可能な卓上バンドソーの替刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
帯鋸用替え刃
5
満足度:5.0
この商品は自社の帯鋸用の替え刃として以前からリピート購入しています。切れ味等も良いですし問題なく使えています。コストパフ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBS-80卓上バンドソー用帯ノコ刃
卓上バンドソー用帯鋸刃
GCB18V-LI用 バンドソー替刃
バイメタル MV
バイメタル PM
帯鋸刃(TBS-50用)
メーカーリョービ京セラボッシュ不二越不二越京セラ
通常価格4,1924,4003,69822,221 -37,007 -7,561
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
全長(mm)1445144573316000300001060
厚み(mm)0.360.360.50.650.90.4
ブレード材質ハイスハイスハイスハイスハイス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング