17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型レシプロソー用レシプロソー刃 B-6641567

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型レシプロソー用レシプロソー刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-6641567

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木屑のはけが良く、切り口がなめらかな特殊アサリ採用
・目立てもできます。
【用途】
・竹の伐採、枝の切断、竹細工などに

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

山数
10
全長(mm)
223
詳細タイプ
万能
入数
1枚
JANコード
4960673761195
トラスココード
450-9536
刃渡り(mm)
190
質量(g)
22

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト