17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型レシプロソー用レシプロソー刃 B-6641465

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型レシプロソー用レシプロソー刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-6641465

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バックテーパー付で切断抵抗軽減

指定中の仕様・寸法情報

山数
7.5
全長(mm)
235
詳細タイプ
粗挽き
入数
1枚
JANコード
4960673760051
トラスココード
450-9528
刃渡り(mm)
200
質量(g)
45

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト