17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト PB-CBN60

ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト【5個入り】

通常単価(税別)
24,720
税込単価
27,192
通常出荷日:1日目

【特長】・表面硬度の高い黒皮取り作業。新素材の研磨に良く、オープンコート、軽圧重切削ができ、目詰まり...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    50
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    490
  • 粒度 (#)
    60
  • JANコード
    4562137343260
  • トラスココード
    755-0251
  • 質量 (g)
    200
  • 発注単位
    1箱(5本)

型番:

PB-CBN60
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)
【商品仕様】
<型番:PB-CBN60>
・粒度(#):60
・ベルト寸法(mm):50×490
・砥材:超高圧焼結体(CBN)

PB-CBN60の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
50
商品タイプ
関連部品
ベルト寸法(長さ)(mm)
490
粒度(#)
60
JANコード
4562137343260
トラスココード
755-0251
質量(g)
200
発注単位
1箱(5本)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB-CBN60

発注単位

RoHS?最小発注数量
1箱(5本)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,720
( 27,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面硬度の高い黒皮取り作業。新素材の研磨に良く、オープンコート、軽圧重切削ができ、目詰まりしにくくメッキ・サビ・塗装はがしなどに最適です。
・CBN砥粒の複数個を顆粒にした物を塗布した素材です。
・CBNは硬く熱に強いです。
・このベルトは「CBNの団子」がついている様で、役目の終わった砥粒が順番に「団子」からはがれ新しいCBNの刃が働く仕組みです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルトの型番PB-CBN60のページです。 型番PB-CBN60に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
ベルトサンダ(ベルト幅 76mm)
ベルトサンダ(ベルト速度(m/s)8.3)
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ステンレステープ
メーカーオフィスマインオフィスマインマイト工業マキタマキタマイト工業
通常価格24,72015,32064,59930,18441,5552,837
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)5060607610050
商品タイプ関連部品関連部品本体品本体品本体品関連部品
ベルト寸法(長さ)(mm)4902602605336102000
粒度(#)6060----
JANコード45621373432604562137343321----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング