ツール用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電動やすり エンドレスベルト【5個入り】

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:2日目

電動やすり用のエンドレスベルト。粒度(#):120幅(mm):10長さ(mm):330使用工具:ベルト...

詳細を確認
  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

型番:

B-6613837
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

B-6613837の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
幅(mm)
10
長さ(mm)
330
使用工具
ベルトサンダー
JANコード
4960673763304
トラスココード
450-9382
種類
中仕上
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-6613837

粒度(#)

JANコード

トラスココード

種類

最小発注数量
120
4960673763304
450-9382
中仕上
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

電動やすり用のエンドレスベルト。
粒度(#):120
幅(mm):10
長さ(mm):330
使用工具:ベルトサンダー
種類:中仕上

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動やすり エンドレスベルトの型番B-6613837のページです。 型番B-6613837に関する仕様情報を記載しております。
電動やすり エンドレスベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動やすり エンドレスベルト
電動やすり エンドレスベルト
エンドレスベルト(BY-1030用)
BY-1030用エンドレスベルト
非鉄金属用エンドレスベルト
エンドレスベルト(非鉄金属用)
メーカーリョービ京セラ京セラリョービリョービ京セラ
通常価格1,1461,1401,300 -1,300 -4,404 -4,734 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目〜7日目7日目
幅(mm)10101010100100
長さ(mm)330330330330915915
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング