ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェンソー研研

通常単価(税別)
6,944
税込単価
7,638

【特長】・単3電池式で電源がない場所でも使えます。・乾電池、充電池どちらでも使...

詳細情報を確認する
  • 無負荷回転数 (min-1)
    21000
  • JANコード
    4964590810059
  • トラスココード
    758-3796
  • 質量(g)
    225
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    95
  • 材質・仕上げ
    研磨機本体:ABS樹脂、目立てガイド:ステンレス
  • セット内容 付属品
    取扱説明書(台紙に記載)

型番:

N818
解除
    数量:

    N818の仕様・寸法情報

    無負荷回転数(min-1)
    21000
    JANコード
    4964590810059
    トラスココード
    758-3796
    質量(g)
    225
    奥行(mm)
    260
    高さ(mm)
    45
    幅(mm)
    95
    材質・仕上げ
    研磨機本体:ABS樹脂、目立てガイド:ステンレス
    セット内容 付属品
    取扱説明書(台紙に記載)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N818
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,944
    ( 7,638 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単3電池式で電源がない場所でも使えます。
    ・乾電池、充電池どちらでも使えます。
    ・目立てガイドがついているので正確に研磨できます。
    ・手元スイッチでタッチ式なので操作が簡単です。
    【用途】
    ・チェンソーの再研磨に。
    【商品仕様】
    ・使用時間:約30分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チェンソー研研の型番N818のページです。 型番N818に関する仕様情報を記載しております。
    チェンソー研研のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チェンソー研研
    チェンソー研研 (充電池・充電器付き)
    ドリル研磨機 ドリ研 X26
    ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
    ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
    チェーンソー目立て機
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格6,94411,546242,87065,87863,2988,826
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
    無負荷回転数(min-1)21000210003400---
    JANコード49645908100594964590810097496459087004649645908700224964590870039-
    トラスココード758-3796758-3800758-3818435-2980435-3005423-3557
    質量(g)2256202600042004200640
    奥行(mm)26026034817517590

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました