17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目

【特長】高品質なつや出しができる。着脱方法はマジックテープ式。1枚入り。【用途】つや出しなど

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • 外径 (mm)
    130
  • 着脱方法
    マジックテープ式
  • JANコード
    3165140014786
  • トラスココード
    378-4371
  • 質量 (g)
    44
  • 発注単位
    1枚

型番:

2608610001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608610001の仕様・寸法情報

種類
関連部品
外径(mm)
130
着脱方法
マジックテープ式
JANコード
3165140014786
トラスココード
378-4371
質量(g)
44
発注単位
1枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608610001

発注単位

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高品質なつや出しができる。
着脱方法はマジックテープ式。
1枚入り。
【用途】
つや出しなど

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネットの型番2608610001のページです。 型番2608610001に関する仕様情報を記載しております。
ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト
ランダムアクションサンダー(吸じん式)
125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット
サンドペーパー(マジック式)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュエスコエスコ
通常価格1,4001,3931,16236,0001,0301,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品-
外径(mm)130128128---
着脱方法マジックテープ式マジックペーパー式マジックペーパー式---
JANコード3165140014786316514001485431651400327804059952620978--
トラスココード378-4371378-4380378-4398524-1143--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング